Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

SoMachine

Eine einzige und integrierte Softwareumgebung

Sparen Sie wertvolle Engineering-Zeit durch eine intuitive Programmierung von Maschinen mit einem der modernsten und leistungsstärksten auf CoDeSys V3 basierenden Software-Konzepten, die der Markt zu bieten hat!

SoMachine
  • Merkmale

    Mit SoMachine wird intuitive Programmierung Wirklichkeit

    SoMachine ist die Lösungssoftware für Maschinenbauer zur Entwicklung, Konfiguration und Inbetriebnahme der gesamten Maschine in einer einzigen Software-Umgebung, einschließlich SPS-Programmierung, Motion-Control, HMI-Visualisierung und zugehörigen Netzwerkautomatisierungsfunktionen.

    • Flexibel und skalierbar: Ersetzen Sie eine SPS-Steuerung durch eine andere, wobei Logik und Konfiguration erhalten bleiben. Verschiedene Versionen von SoMachine können parallel in einem System laufen, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
    • Voll integriert: Mit Vijeo-Designer zur HMI-Programmierung, CoDeSys V3 zur SPS-Programmierung in IEC 61131-3, integrierte Tools zur Konfiguration und Inbetriebnahme für Motion Control, integrierte Feldbus-Treiber, Expertentools für Diagnose und Debugging, mehrere Funktionen für Wartung und Visualisierung einschließlich Web-Visualisierung und fertige Bibliotheken für fachspezifische Anwendungen, wie Pump-, Verpackungs-, Hebe- und Förderanwendungen. 
    • Einfachere Integration und Wartung: Sobald die Maschine in Betrieb ist, bietet Ihnen SoMachine alle relevanten Diagnosedaten über einen PC, eine HMI oder sogar auf Ihrem Mobilfunkgerät

    Eine Software zur Programmierung Ihrer kompletten Maschine

    • Steuerungen: SPS-Steuerungen Modicon M238, M241, M251 und M258, Motion Controller Modicon LMC058 und LMC078, HMI Controller Magelis SCU und Drive Controller Altivar IMC
    • E/A-Erweiterungsmodule: Modicon TM2, TM3, TM5 und TM7
    • HMI: Magelis STO/STU Small Panels, Magelis GH/Magelis GK/Magelis GT Advanced Panels und Magelis GTO Optimum Advanced Panels


    Programmieren Sie alle Funktionen Ihrer Anlage so einfach und schnell wie möglich und entdecken Sie SoMachine Basic – Die schlanke Softwarelösung von Schneider Electric für Ihre SPS-Steuerung Modicon M221. Die intuitive Automatisierung von einfachen Maschinen in vier Schritten: Hardwarekonfiguration, Programmierung, HMI-Erstellung, Inbetriebnahme – und schon läuft Ihre Anlage! SoMachine ermöglicht eine flexible und skalierbare Nutzung der SPS-Steuerungen im SoMachine-Kontext: Die SPS-Steuerung M221 lässt sich problemlos von SoMachine Basic in ein SoMachine-Projekt integrieren. SoMachine Basic ist als kostenloser Download erhältlich

    SoMachine ist eine MachineStruxure-Software. Die NÄCHSTE Generation von MachineStruxure™ von Schneider Electric ist eine intuitive Lösung zur Maschinenautomatisierung mit allen Eigenschaften und Funktionen, die Sie benötigen, um erfolgreicher zu sein. Von der Planung und Entwicklung bis zur Inbetriebnahme und Wartung ist MachineStruxure eine Komplettlösung, die über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine klare Vorteile bietet.

    Ihre Vorteile

    SoMachine ist eine einzige integrierte Softwareumgebung:

    • Ein Softwarepaket
    • Eine Projektdatei
    • Einen Kabelanschluss
    • Ein Download

    Anwendungen

    Informieren Sie sich über unsere Lösungen zur Maschinensteuerung!

    Galerie

    • SoMachine vereinfacht jeden Schritt bei Entwicklung und Inbetriebnahme Ihrer Maschinen
    • Schnelleste und kleinste SPS-Steuerung auf dem Markt