Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Magnetisch verriegelnde Schütze

-

Nicht mehr lieferbar

-

TeSys F
  Zurück   Schütze

Magnetisch verriegelnde Schütze

      • 26 products available

        • Bester Preis
          Bild CR1F1504M7 Schneider Electric

          CR1F1504M7

          Magnetschütz CR1F 4p, Spule 220-230 V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild CR1F150E7 Schneider Electric

          CR1F150E7

          Magnetschütz CR1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild CR1F150F7 Schneider Electric

          CR1F150F7

          Magnetschütz CR1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild CR1F150M7 Schneider Electric

          CR1F150M7

          Magnetschütz CR1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 220-230 V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild CR1F150Q7 Schneider Electric

          CR1F150Q7

          Magnetschütz CR1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
        • Bester Preis
          Bild CR1F150U7 Schneider Electric

          CR1F150U7

          Magnetschütz CR1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 240 V AC
        • Bester Preis
          Bild CR1F1854M7 Schneider Electric

          CR1F1854M7

          Magnetschütz CR1F 4p, Spule 220-230 V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild CR1F185E7 Schneider Electric

          CR1F185E7

          Magnetschütz CR1F 3p, 90 kW, 185 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild CR1F185F7 Schneider Electric

          CR1F185F7

          Magnetschütz CR1F 3p, 90 kW, 185 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild CR1F185M7 Schneider Electric

          CR1F185M7

          Magnetschütz CR1F 3p, 90 kW, 185 A, 400 V AC3, Spule 220-230 V AC/DC