Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Square D 8501 Typ R

Relais

Nicht mehr lieferbar

Square D® Allzweckrelais eignen sich für den Einsatz als Logikbausteine und Leistungsschaltausgänge in der Fördertechnik, Prozesstechnik, Beleuchtungssteuerung, HLK/R und anderen industriellen Anwendungen.

Square D 8501 Typ R
      • 4 products available

        • Bester Preis
          Bild 8501RS14M1P14V20 Schneider Electric

          8501RS14M1P14V20

          Relay - miniature plug-in - 5A - 4 poles - 120VAC coil - pilot light - test
        • Bester Preis
          Bild 8501RSD14M1P14V53 Schneider Electric

          8501RSD14M1P14V53

          RELAIS 240 VAC 5 A TYP R + OPTIONEN
        • Bester Preis
          Bild 8501RSD41V51 Schneider Electric

          8501RSD41V51

          RELAIS 240V AC 12 AMP TYP R + OPTIONEN
        • Bester Preis
          Bild 8501RSD43V53 Schneider Electric

          8501RSD43V53

          RELAIS 250 V AC 10 AMP TYP R + OPTIONEN