Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

PK Industriestecker und -dosen

Industriestecker und -dosen

Industriestecker und -dosen

PK Industriestecker und -dosen
  Zurück   Sammelschienen und Verdrahtungssysteme

PK Industriestecker und -dosen

      • 81 products available

        • Bester Preis
          Bild 82128 Schneider Electric

          82128

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82129 Schneider Electric

          82129

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 100-130 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82130 Schneider Electric

          82130

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82131 Schneider Electric

          82131

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82132 Schneider Electric

          82132

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82133 Schneider Electric

          82133

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82134 Schneider Electric

          82134

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82135 Schneider Electric

          82135

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82136 Schneider Electric

          82136

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild 82137 Schneider Electric

          82137

          Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP44