Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Einstellbare modulare Geräteschiene

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    Verstellbar
    installiertes Gerät
    TeSys : befestigt GV3
    TeSys : befestigt GV2L
    TeSys : befestigt GV2P
    Compact : befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    9x 3P : befestigt : GV2L
    9x 3P : befestigt : GV2P
    1x 3P : befestigt : NG160
    1x 3P : befestigt : NG160 NA
    7x 3P : befestigt : GV3
    1x 4P : befestigt : NG160
    1x 4P : befestigt : NG160 NA
    1x 3P oder 4P : befestigt : NSXm vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    3 Module : GV2L , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    3 Module : GV2L , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    3 Module : GV2P , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    3 Module : GV2P , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    5 Module : GV3 , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : GV3 , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    5 Module : NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    5 Module : NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breit Bodengehäuse
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breit Wandgehäuse
    5 Module : NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breit Bodengehäuse
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breit Wandgehäuse
    9-mm-Raster
    48
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Breite
    600 mm
    Produktgewicht
    0,34 kg
    Farbe
    Grau
    Material
    Metall
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 342.9 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 249.1 KB
    CAD files for 03002: Adjustable modular device rail (Version 1.0)
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 332 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 515.8 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.0)
    Datum 05.01.17
    Größe 2.5 MB
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.1)
    Datum 02.10.11
    Größe 1.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 02.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 02.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.