Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Kabelleiter KHZP, B=300, L=3000, tauchfeuerverzinkt TYP: KHZP- 300-3000-F

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Wibe
    Produktname
    Kabelpritschen Wibe
    Produkt oder Komponententyp
    Kabelträger
    Kurzbezeichnung des Geräts
    KHZP
    Geräteanwendung
    Industrieanwendung
    Zusatzmerkmale
    Seitenprofiltyp
    Geschlossenes Profil
    Sprossentyp
    Perforiertes Profil
    Montageort
    Im Freien
    Innenraum
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Steel, feuerverzinkt
    corrosion class
    C3/C4
    Höhe
    55 mm
    Breite
    297 mm
    Länge
    3000 mm
    Produktgewicht
    290 kg / 100 m
    Montage
    mounting location
    Bereiche mit starken korros. Umwelteinflüssen,hoher Luftf. und Luftschadstoffen industrielle Umgebungen und Küstenregionen, chemische Anlagen
    Normen
    IEC 61537
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Wibe Cable Ladders incl Nema 20C (Version 2.6)
    Datum 29.03.18
    Größe 49.4 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Wibe Cable ladders & trays, Defem Mesh trays - UL Cert E212854  (Version 1.2)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Wibe Cable ladder KHZP-KHZPS (Version 1.0)
    Datum 11.10.16
    Größe 622.9 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /