Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

GENERAL PURPOSE CURRENT TRANSFORMER 250/1A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Product
    Stromwandler für allgemeine Zwecke
    Certifications
    CSA
    UL zugelassen
    Ratio
    250/1
    Enclosure Type
    NEMA 1
    Phase
    1 Phase
    Power Rating
    5 VA bei 60 Hz
    10 VA bei 400 Hz
    1 VA bei 60 Hz
    2 VA bei 400 Hz
    Eletrical Connection
    Lose LeiterAWG 16
    Opening Size
    Ø 57 mm
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    1,4 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.