Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsens. iID, 4P, 40A, Typ B-SI, 300mA, selektiv

A9Z65440

Beschreibung der Pole:

[In] Bemessungsstrom:

Erdschlussempfindlichkeit:

Erdschlussschutz Zeitverzögerung:

Materialpreisgruppe: D2
1.206,00 EUR
information_stroke
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
EAN Code: 3606489502867
notification_ok
Schutz von Personen vor elektrischem Schlag durch indirekten Kontakt
notification_ok
Gewährleistet die Selektivität mit nachgeschaltetem Fehlerstromschutzschalter
notification_ok
Eignung für die Isolierung gemäß den Normen IEC 61008-2-1, EN 61008-2-1 und IEC/EN 62423
notification_ok
Einfache Installation dank einheitlichem Klemmen-Design und Verdrahtungskennzeichnung
notification_ok
Erdschlussanzeige durch eine rote mechanische Anzeige an der Vorderseite

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
72 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
56
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum