Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Servomotor, Lexium BCH2, 180mm, 2000W, glatte Welle IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker

BCH2MR2022CA6C

EAN Code: 3606480734724
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
Einfache Montage, Flanschmass von 180 mm und glattes Wellenende in IP65
Mittleres Trägheitsmoment und Leistung von 2000 W
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse direkt über MIL-Stecker
Keine Bremse integriert
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
6474
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja