APC Back-UPS Pro, 1600 VA/960 W, Tower, 230 V, 8x IEC C13- Ausgänge, Sinuswelle, AVR, USB-Anschlüsse Typ A + C, LCD, austauschbare Batterie
BR1600SI
EAN Code: 0731304346920
AVR korrigiert Spannungsschwankungen und sorgt so für eine zuverlässige Stromversorgung.
Der Datenleitungsschutz gewährleistet einen vollständigen Schutz Ihrer Geräte vor Überspannungen.
Das LCD-Display zeigt den wichtigsten UPS-Status auf einen Blick mit Last- und Batterie-Balkendiagrammen an.
2 USB-Smart-Ladeanschlüsse
Reine Sinuswellenausgabe liefert das sauberste Signal für aktive PFC-Server und Elektronikgeräte.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
490 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1Y01
ECRESS1PH3Y01