Servomotor, Lexium BSH, 70mm, 2,2Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
BSH0702M22A2A
Eingestellt am:31.12.2023
Für das Produkt BSH0702M22A2A gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
EAN Code: 3389118147799
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Hohe Drehzahl bis 3600 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 2,2 Nm
Integrierter Encoder als Multiturn mit 128 P/U
Flanschmass 70 mm für Befestigung nach internationalem Standard