Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 5,8Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 gerade, Bremse
BSH1002M22F1A
Eingestellt am:31.12.2023
Für das Produkt BSH1002M22F1A gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
EAN Code: 3389118138957
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Hohe Drehzahl bis 2400 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 5,8 Nm
Integrierter Encoder als Multiturn mit 128 P/U
Flanschmass 100 mm für Befestigung nach internationalem Standard