Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen TeSys GS
Bild GS1JD3 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

GS1JD3

Bild GS1JD3 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
GS1JD3

Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, NFC, 100A

Weitere Eigenschaften anzeigen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

GS1JD3 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
GS2J3
Menge
1
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 29 April 2009
1
  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys GS
    Kurzbezeichnung des Geräts
    GS1 J
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherung für Lasttrennschalter
    Geräteanwendung
    Schutz
    Beschreibung der Pole
    3P
    Beschr. der geschützen Pole
    3t
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    3S
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    100 A bei <40 °C
    Nennbetriebsstrom Ie
    100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
    100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
    100 A bei 690 V mit Klemmenabdeckung AC-23A
    100 A bei 690 V mit Klemmenabdeckung AC-23B
    100 A bei 400 V AC-23A
    100 A bei 400 V AC-23B
    100 A bei 500 V AC-23A
    100 A bei 500 V AC-23B
    Sicherungstyp
    NFC
    Sicherungsgröße
    22 x 58 mm
    Netzwerkanschluss
    AC
    DC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Zusatzmerkmale
    Typ des Steuergriffs
    Direkt rechts
    Montagehalterung
    Platte
    Nennisolationsspannung Ui
    750 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Nennbetriebsleistung in W
    55 kW bei 400 V
    75 kW bei 500 V
    90 kW bei 690 V
    Einschaltvermögen
    1000 A bei 400 V AC-23B
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    100 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
    Ausschaltvermögen
    800 A bei 400 V (AC-23B)
    Kurzschlussbeständigkeit
    20 kA
    mechanische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    1500 Zyklen AC-23A
    1500 Zyklen AC-23B
    300 Zyklen DC-23A
    300 Zyklen DC-23B
    Anschlüsse - Klemmen
    Hauptstromkreis: Schienen
    Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen25…95 mm² flexibel
    Anzugsmoment
    Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Schienen
    Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    CE
    Schutzbehandlung
    TH
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Feuer Beständigkeit
    850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
    960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
    Höhe
    162 mm
    Breite
    150 mm
    Tiefe
    116 mm
    Produktgewicht
    1,5 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Under investigation
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Version 6.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B5 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles (Version 4.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 01.09.17
    Größe 48.2 MB
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    GS1JD3 complete product (Version 1.0)
    Datum 31.12.99
    Größe 240.6 KB
    Datum 31.12.99
    Größe 33.4 KB
    Datum 31.12.99
    Größe 721.7 KB
    Datum 31.12.99
    Größe 67.5 KB
    Fuse disconnect switch GS1GD4, 4 poles, direct handle, NFC or DIN standard (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Switch-disconnector fuse 50 A…400 A with direct operator (Version 2.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LR Marine Certificate TeSys GS - GS1_GS2 Switch disconnector with fuses (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /