Servoverstärker, Lexium 28, 750W, Sercos III, 200-240VAC, 1-/3-phasig
LXM28SU07M3X
EAN Code: 3606489934354
Servoverstärker optimiert für einfache Integration und Inbetriebnahme in der Maschine
Ausgelegt für Nennleistung 750 W und automatischer Motorabstimmung
Ansteuerung digital, analog und über Feldbus Sercos III mit PLCopen-Bibliothek
Versorgung aus 1- oder 3-phasigen Netzen mit 200-240 VAC
Sicherheitsfunktion STO integriert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 064 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja