Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW, erweiterbar
LXM32MD72N4
EAN Code: 3606480216244
Die Lexium 32-Reihe bietet Antriebs- und Motorkombinationen für die richtige Leistung, Performance und Funktionalität
Servorstärker in Buchbauform mit Vielzahl von Funktionen für eine schnelle Installation und Wartung
Ausführung Modular zur Ausstattung mit applikationsabhängigen Erweiterungsmodulen
Versorgung aus 3phasigen Netzen mit Spannungen 200-240/380-480 VAC, Netzfilter integriert
Nennleistung bis 7000 W - Ausgangs-Bemessungsstrom 24 A
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
PVC-frei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil