ION7550, wDispl, 10 MB 256 s, 5 A 240 VAC/300 VDC 50 Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
M7550B0C0B5A0A0A
Eingestellt am:01.06.2021
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
M7550B0C0B5A0A0A kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden: