HDMI-Keystone, schwarz
MEG4583-0001
EAN Code: 4042811185954
Das HDMI-Keystone ist eine hochwertige Lösung für die Medienverkabelung
Es verfügt über eine HDMI-Buchse auf beiden Seiten.
Es lässt sich einfach in einen passenden Montageadapter, wie z.B. MEG4580-0001, einrasten
Ein Produkt mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja