Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Netzanalysator ION Klasse S, PowerLogic PM8214, Standard, DIN-Schiene mit Display, 512 MB, 256 Samples/Periode, DC
METSEPM8214
EAN Code: 3606481384560
Schneller Zugriff auf kritische Informationen für das elektrische Anlagenmanagement
Vermeidung von Ausfallzeiten durch Verbesserung der Netzqualität
Unterstützung bei Betriebs- und Nachhaltigkeitsziele
Informationen über die Einhaltung der Power Quality/Netzqualität Vorschriften
Prognosen, um Überlastungen, Unsymmetrien oder hohe Lastspitzen zu vermeiden
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil