Climasys-Lüfter, 570m³/h, 115V, mit Dachgitter und Filter G2

NSYCVF570M115MF

EAN Code: 3606480151408
notification_ok
Schutzart gegen Eindringen: IP54 gemäß IEC 60529
notification_ok
Zertifizierung: UL (cURus)
notification_ok
Installation: Installation und Entfernung von außen
notification_ok
Elektrische Leistung: 85 W
notification_ok
Geräuschpegel: 64 dB (A)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
5 178 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
64
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum