Räumliche SFM einfache Teiltür - 200x800 mm - 4M

NSYMPD4M8

EAN Code: 3606480850110
notification_ok
PanelSeT SFM-Rahmen mit Fächersystem, das nebeneinander mit Sammelschienen- und Kabelschächten kombiniert werden kann
notification_ok
Erhalten Sie die Abdeckplatten und Teiltüren IP54
notification_ok
Material: Stahl
notification_ok
Oberfläche: Mit Epoxid-Polyesterharz lackiert
notification_ok
Ausgestattet mit abnehmbarem Dach, Farbe: RAL 7035 Grau

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
23 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum