Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x500x420 IP44

NSYPLAT1054G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775208
notification_ok
Hergestellt aus strapazierfähigem, glasfaserverstärktem Polyester für den Innen- und Außeneinsatz
notification_ok
Einfacher Zugang durch eine Fronttür, die sich von beiden Seiten bis zu 120° öffnen lässt
notification_ok
Bietet hervorragenden Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser
notification_ok
Vierpunktverriegelung mit einem Griff mit 5 mm Doppelstangeneinsatz für optimale Sicherheit
notification_ok
Abdeckhaube und Rückwand sind für eine problemlose Wartung abnehmbar

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
194 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.