2 Videos
Polyestergehäuse, PLAZ m. Sockelrahmen, offener Boden, 1000x1000x420 IP54
NSYPLAZ10104G
EAN Code: 3606480775567
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
Langlebiges, mit Glasfaser verstärktes Polyester für den Innen- und Außenbereich
Die Türen können für einen einfachen Zugang von beiden Seiten bis zu 120° geöffnet werden
Vierpunktschloss mit 5 mm Doppelstangeneinsatz für mehr Sicherheit
Hohe Feuerbeständigkeit bis zu 960 °C gemäß den Normen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
342 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja