Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZ m.Sockel, unten offen 1250x1250x620 IP54

NSYPLAZ12126G

Türtyp:

EAN Code: 3606485434421
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
notification_ok
Langlebige Polyester-Glasfaser-Konstruktion widersteht rauen Umgebungen
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C gemäß IEC 62208-Norm
notification_ok
Widerstandsfähig gegen Stöße, Staub und Wasser für zuverlässigen Schutz
notification_ok
Elektrische Isolierung der Klasse II verhindert Stromschläge

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
560 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.