Polyestergehäuse, PLAZ m. Sockelrahmen, offener Boden, 750x750x420 IP54

NSYPLAZ774G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775949
notification_ok
Strapazierfähige Polyester-Glasfaser-Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in rauen Umgebungen
notification_ok
Mehrzweck-Standgehäuse für vielseitige Anwendungen
notification_ok
Tür lässt sich für einen einfachen Zugang zu Geräten von beiden Seiten bis zu 120° öffnen
notification_ok
Ein Zwei-Punkt-Griffschloss und ein Doppelstangeneinsatz sorgen für optimale Sicherheit
notification_ok
Feuer-, stoß-, staub- und wasserfest für zuverlässigen Schutz

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
202 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum