Wandmont. Geh. ABS/PC Monobloc IP66 H310xB215xT160 mm+Bakelit-Montageplat.

NSYPLM32BG

Material:

EAN Code: 3606480776489
notification_ok
Glasfaserverstärkte Polyestergehäuse für raue Umgebungsbedingungen
notification_ok
Geeignet für Indoor- und Outdoor Anwendungen von -40 ºC bis +80 ºC (IP66)
notification_ok
Einfacher Zugang zur Fronttür mit einem 3-mm-Doppelstangenschloss
notification_ok
Extrem widerstandsfähig gegen Feuer, Vandalismus und Einbruch
notification_ok
Große Auswahl an Montage- und Klimatisierungszubehör (z.B. Mastbefestigungen)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
14 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
5
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum