PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H1200xB1200xT300 IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D121230DP

EAN Code: 3606480159978
notification_ok
Stahlgehäuse für die Wandmontage, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
notification_ok
Graue Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer
notification_ok
Türen lassen sich bis zu 120° öffnen und sind für einen einfachen Zugang umkehrbar
notification_ok
Dreipunktschloss mit 3 mm starkem Doppelstangeneinsatz für zusätzliche Sicherheit
notification_ok
Einfache Wartung durch abnehmbare Türen, Kabelverschraubungsplatten und Montageplatte

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
816 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum