1 Videos
PanelSeT S3D tspt Tür ohne Montageplatte H600xB600xT300.IP66 IK08 RAL7035.
NSYS3D6630T
EAN Code: 3606480159169
Gehäuse zur Wandmontage für den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
Abgedichtete Tür mit 120°-Öffnungswinkel für einfachen Zugang
Hohe Beständigkeit gegen Staub, Wasser und Korrosion
Einfache Türumkehr für flexible Installation
Dreipunktschloss mit Doppelstangeneinsatz für robuste Sicherheit
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
155 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja