PanelSeT S3D tspt Tür ohne Montageplatte H600xB800xT300.IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D6830T

Gehäuse-Nenntiefe:

Schlosstyp:

EAN Code: 3606480159107
notification_ok
Wandgehäuse aus Stahl für den Einsatz in rauen Umgebungen
notification_ok
Hohe Stoßfestigkeit und Wasser-/Staubschutz (IP66)
notification_ok
Um 120° schwenkbare Tür für einfachen Zugang zur Ausrüstung
notification_ok
Dreipunktschloss mit 3 mm Doppelstangeneinsatz für zusätzliche Sicherheit
notification_ok
Einteiliges Gehäuse und doppelte Blechstärke des rinnenförmigen Frontrahmens

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
205 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen