PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H800xB600xT300.IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D8630P

EAN Code: 3606480158933
notification_ok
Wandgehäuse aus Stahl für den Einsatz in rauen Umgebungen
notification_ok
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser für eine längere Lebensdauer
notification_ok
Einfacher Zugang durch umkehrbare Tür, die sich bis zu 120° öffnen lässt
notification_ok
Dreipunktschloss mit Doppelstangeneinsatz für mehr Sicherheit
notification_ok
Abnehmbare Tür, Kabelverschraubungsplatte und Montageplatte für einfache Wartung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
277 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum