EMV-Gehäuse PanelSeT S3HF Wandmontage H800xB600xT300mm IP55 IK10
NSYS3HF8630P
EAN Code: 3606480212789
Wandmontierbares Aluzink-Gehäuse für den industriellen Einsatz
Dreipunktverriegelung mit 3 mm Doppelstangen-Verriegelungssystem sorgt für sicheren Türverschluss
Oberflächenstruktur aus Epoxid-Polyester-Pulver für zusätzliche Haltbarkeit
Mit einem Gehäuse, einer Tür mit Schloss und einer Montageplatte
Optionale Wandbefestigungsösen aus Edelstahl oder HD-Pfostenbefestigungsvorrichtung für eine vielseitige Installation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
301 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja