Flaches Stahlgehäuse PanelSeT SBM 150x200x80mm IP66 IK10

NSYSBM15208

EAN Code: 3606480520020
notification_ok
Industriegehäuse aus Stahl für raue Umgebungen
notification_ok
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser
notification_ok
Abnehmbare Abdeckung für einfache Wartung
notification_ok
Gehäuse aus Stahlblech in grauer Farbe
notification_ok
Unverlierbare Schraube PZ2 außerhalb des abgedichteten Bereichs

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
13 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
96
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.