Flaches Stahlgehäuse PanelSeT SBM 150x400x80mm IP66 IK10

NSYSBM15408

EAN Code: 3606480520044
notification_ok
Mehrzweck-Industriekasten aus Stahl, geeignet für eine breite Palette von Anwendungen
notification_ok
Stabiles und langlebiges Stahlblechgehäuse mit grauer Pulverbeschichtung
notification_ok
Unverlierbare Schraube PZ2 außerhalb des abgedichteten Bereichs erleichtert die Wartung
notification_ok
Hohe Schlagfestigkeit mit IK10-Bewertung, ideal für raue Umgebungen
notification_ok
Hohe Staub- und Wasserbeständigkeit mit Schutzart IP66 für eine lange Lebensdauer

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
20 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
96
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.