DIN-Quertraverse, symm. B: 300mm, Typ B, Verpackungseinheit: 10

NSYSDR30B

EAN Code: 3606480184352
notification_ok
2 Typen: Typ A: 35 x 15 mm, Typ B: 35 x 7,5 mm
notification_ok
Material: verzinkter Stahl
notification_ok
Normen: IEC 715
notification_ok
Dicke: Typ A: 15/10e mm, Typ B: 10/10e mm
notification_ok
Befestigung: Befestigung an Montageplatten oder anderen Befestigungselementen, Ständer nicht im Lieferumfang enthalten

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.