Standgehäuse, PanelSeT SFN, aus dekarbonisiertem Stahl, ohne Montageplatte, Glastür, montiert, 1800x800x500mm, IP55

NSYSFN18850T

EAN Code: 3606486102848
notification_ok
IEC- und UL-konform, was es stabil, robust und langlebig macht und maximalen Schutz der Komponenten gewährleistet
notification_ok
Ergonomisches Design für bequeme und zeitsparende Abläufe
notification_ok
Große Auswahl an Abmessungen und Zubehör zur Vereinfachung der Montage und Installation von elektrischen Geräten
notification_ok
Wiederverwendbare umweltfreundliche Verpackungen mit erheblicher Reduzierung von Einwegkunststoffen

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
435 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an recyceltem Metall in der Gesamtmasse des Produktes, bezogen auf die Verbrauchsgüter oder die Industrie.
45 %
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum