PanelSeT SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1400x600x400mm

NSYSM14640P

EAN Code: 3606485120058
notification_ok
Ein Schaltschrank aus recycelten Stahl und mit erneuerbaren Energien hergestellt wurde
notification_ok
Robuster und langlebiger IEC- & UL-konformer Stahlschrank für max. Schutz der Komponenten
notification_ok
Ergonomisches Design für bequemes und zeitsparendes Arbeiten
notification_ok
Große Auswahl an Größen und Zubehör für alle Anforderungen zur Vereinfachung der Montage
notification_ok
Wiederverwendbare Verpackungsecken aus recyceltem Karton

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
499 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
89
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum