+ 6
2 Videos
PanelSeT SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1800x1000x400mm
NSYSM181040P
EAN Code: 3606485127309
Ein Schaltschrank aus recycelten Stahl und mit erneuerbaren Energien hergestellt wurde
Robuster und langlebiger IEC- & UL-konformer Stahlschrank für max. Schutz der Komponenten
Ergonomisches Design für bequemes und zeitsparendes Arbeiten
Große Auswahl an Größen und Zubehör für alle Anforderungen zur Vereinfachung der Montage
Wiederverwendbare Verpackungsecken aus recyceltem Karton
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
868 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
89
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja