PanelSeT SF/SM-System-Montageschiene, 1200mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

NSYTVR12

EAN Code: 3606480148712
notification_ok
Vertikale Stützen zur Befestigung von Platten und Schienen
notification_ok
Einstellbare Höhe in Schritten von 2,5 mm (mit Vierteldrehungsmuttern, Ref. oder oder 25 mm (mit Käfigmuttern, Ref. )
notification_ok
Material: Verzinkter Stahl
notification_ok
Dicke: 20/10e mm

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
23 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.