Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)124 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
NSYZZ5124G
EAN Code: 3606480778100
Die Seiten der Sockel sind mit Vorsprüngen für die Befestigung von Querschienen versehen
Mit Ausschnittprofilen, die die Kabel stützen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja