Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

EBE - relay pack - for line voltage FCU - 5 relay output - 4 input

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    100,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SC3000
    Produkt oder Komponententyp
    Relais
    Geräteanwendung
    Niederspannungs-Fan-Coil
    Netzspannung Fan-Coil
    produktspezifische Anwendung
    Steuerung Fan-Coil
    3-stufige Geschwindigkeit
    Steuerung Nacherwärmungsventil
    Steuerung Kälteaggregat
    Steuerung Wärme-/Kälteventil
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte
    EcoStruxure Building Expert SE7000 Series SER7300 Raum-Controller
    EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SER8300 Raum-Controller
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    7 V DC +/- 10 %
    90...277 V AC
    maximaler Ausgangsstrom
    für Lüfterrelais: 13 A bei <= 277 V AC und 0,5 hp, braun/blau/rot Draht
    für Kälteventil: 5 A bei <= 277 V AC, gelb Draht
    für Wärmeventil: 10 A bei <= 277 V AC, orange Draht
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    60 Hz
    Lasttyp
    Motor - 90-277 V AC bei 50/60 Hz
    Lüfter - 90-277 V AC bei 50/60 Hz
    Ventil - 90-277 V AC bei 50/60 Hz
    Anzahl von Eingängen
    1 Universal
    1 binär
    1 Temperaturgeber für Überwachung
    1 Temperaturgeber für Steuerung
    Anzahl von Ausgängen
    3 Lüfterrelais
    2 Ventilrelais
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste AWG 22-AWG 14
    Breite
    3,15 in
    Tiefe
    1,3 in
    Höhe
    4,8 in
    Produktgewicht
    0,75 lb(US)
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    32…122 °F
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -22…122 °F
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 %, nicht kondensierend (Betrieb)
    0…95 %, nicht kondensierend (Speicher)
    Standards
    IEC 61326-1:2005
    FCC Teil 15 Abschnitt B
    ICES-003
    UL 873
    EN 60730-2-9
    UL 61010-1:Ed. 3
    IEC 61010-1:Ed. 3
    CSC 61010-1:Ed. 3
    CSA C22.2 No 24
    Richtlinien
    2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
    2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
    1999/5/EC - Richtlinie R&TTE
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /