APC Smart-UPS X 3000 VA, Rack/Tower LCD, 200–240 V, mit Netzwerkkarte

SMX3000HVNC

Batterietyp:

Eingangsspannung:

EAN Code: 0731304292623
notification_ok
Ersatzbatterien (1) verfügbar
notification_ok
Line Interactive 4 HE Rack/Tower-USV mit 3 kVA/2700 W mit reiner Sinuswelle (Schienen-Kit AP9625 separat erhältlich)
notification_ok
Vom Benutzer wählbare Spannungseinstellung von 200V-240V
notification_ok
Hinzufügen von bis zu 10 externen Batteriesätzen (SMX120BP)
notification_ok
Die geringe Tiefe der USV bietet zusätzlichen Platz für das Kabelmanagement
notification_ok
Inklusive 1-Jahres-Abonnement der Secure Network Management Card (NMC)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 377 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer ​
information_stroke
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
58
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
1 Jahr EcoCare Essential-Mitgliedschaft für 1ph. USV-Anlagen (Back-UPS oder Smart-UPS L05)

ECRESS1PH1Y05

3 Jahre EcoCare Essential-Mitgliedschaft für 1ph. USV-Anlagen (Back-UPS oder Smart-UPS L05)

ECRESS1PH3Y05