APC Smart-UPS RT, 15 kVA, RM, 230 V
SURT15KRMXLI
EAN Code: 0731304255727
12 HE, 15000 VA/12000 W Doppelwandler-Online-USV.
Festverdrahteter Eingang, festverdrahteter Ausgang + 8 IEC C19-Steckdosen.
220 V, 230 V und 240 V vom Benutzer wählbare Ausgangsspannung.
SmartSlot für optionale Fernverwaltung und -überwachung der USV und der angeschlossenen Last.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
20 931 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
65
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WUPGASSEM7-UG-01