Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 400kvar, DR2,7 14%, 400V, 50Hz
VLVAF6P03518AG
EAN Code: 3606480676734
Blindleistungskompensation helfen, Energie zu sparen und CO²-Emissionen zu reduzieren
Geeignet für variable oder instabile Last
Anpassungsfähiger Ausgleich dank Stufenregelung
Kann in einem verschmutzten Netz installiert werden
Für Niederspannungsnetze 400V, 50HZ
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
87 477 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
84
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESSPQPFC1Y
ECRNCAED1Y