• ArcelorMittal begann mit der Suche nach einem Unternehmen, das die Installation im Sinne seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen modernisieren konnte.
ArcelorMittal Belval: Schlüsselzahlen der Kundengeschichte
15-20% Kosteneinsparungen bei der neuen MS-Stromleitung
170 äquivalente Tonnen CO2 eingespart
5-10% weniger Ausfallzeiten

Die Herausforderung
• In der Anlage in Belval traten auf Grund von alternden Elektroinstallationen Probleme auf, was Sicherheits- und Ausfallrisiken darstellte.
• ArcelorMittal begann mit der Suche nach einem Unternehmen, das die Installation im Sinne seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen modernisieren konnte.
• ArcelorMittal begann mit der Suche nach einem Unternehmen, das die Installation im Sinne seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen modernisieren konnte.

Die Lösung
Anwendungen, Analysen und Services: EcoStruxure Asset Advisor, MPS Beratung und Prüfung, Modernisierungs- und Wiederherstellungs-Services
Edge Control: EcoStruxure Power Monitoring Expert
Vernetzte Produkte: Intelligente Sensoren, Schutzrelais, MS-Leistungsschalter, MS-Schaltanlage
• MPS-Prüfung zum Überprüfen des Zustands des MS-Netzwerks.
• Nachrüstung von 13 Schaltanlagen und Ergänzung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren zur Zustandsüberwachung.
• Austausch von 5 Öltransformatoren durch Trockentransformatoren.
Edge Control: EcoStruxure Power Monitoring Expert
Vernetzte Produkte: Intelligente Sensoren, Schutzrelais, MS-Leistungsschalter, MS-Schaltanlage
• MPS-Prüfung zum Überprüfen des Zustands des MS-Netzwerks.
• Nachrüstung von 13 Schaltanlagen und Ergänzung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren zur Zustandsüberwachung.
• Austausch von 5 Öltransformatoren durch Trockentransformatoren.

Die Ergebnisse
• Voraussichtlich 15-20% Kosteneinsparungen bei der neuen MS-Stromleitung.
• 170 äquivalente Tonnen CO2 eingespart.
• 26 Tonnen Material eingespart.
•Voraussichtlich 5-10% weniger Ausfallzeiten durch Überwachung des Anlagezustands.
• 170 äquivalente Tonnen CO2 eingespart.
• 26 Tonnen Material eingespart.
•Voraussichtlich 5-10% weniger Ausfallzeiten durch Überwachung des Anlagezustands.
Weitere Informationen

Lösungen für die Metallindustrie

Nachhaltigkeit und Digitalisierung in den Industrien

Maximierung von Renditen und Nachhaltigkeit in der Metallbranche

Services für Bergbau, Mineralogie und die Metallbranche

Digitalisierte Modernisierung