Søg i ofte stillede spørgsmål
SoMove: какой кабель нужно использовать для соединения ПО с ПЧ ATV12/212/31/312/61/71/32/Process и УПП ATS22/48?
Кабель для соединения с ПЧ: TCSMCNAM3M002P.
Соединение гарантируется только для этого кабеля.
Для указанных типов ПЧ и УПП, за исключением ATV600/900 (ATV Process), cтандартный патч-корд (с разъемами RJ-45 на обоих концах) использовать нельзя.
Для ПЧ Altivar Process возможно установить соединение по протоколу Modbus TCP с использованием патч-корда ("прямой", т.е. не кроссовый, коммутационный кабель, который используется для подключения компьютеров в сеть Ethernet).
Требования к кабелю приведены в Руководстве по встроенному ethernet ATV Process (Altivar_Process_Embedded_Ethernet_Manual).
Выдержка из этого Руководства:
- минимальная категория Cat 5e;
- используйте провод для выравнивания потенциалов;
- разъем RJ45;
- экран: заземление с обоих сторон;
- витая пара;
- кабель: 8 x 0.25 mm² (8 x AWG 22);
- используйте кабели заводского изготовления для того, чтобы избежать ошибок при монтаже кабеля.
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Se mere
Område:
Se mere
Område: