Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Hvilke krav er der til kabling på Esmi Sense FDP

Hvilke generelle kabelkrav gælder for FDP‑anlæg?

For at opfylde EN 54‑2 skal der anvendes skærmet kabel til:

  • Inter-panel kommunikation
  • INFO‑kommunikation (RS‑485)

Manglende overholdelse kan medføre manglende overensstemmelse med standarden og kan fåjuridiske og forretningsmæssige konsekvenser.


Hvor mange enheder må der maks. tilsluttes en SLC‑sløjfe?

Der må maksimalt tilsluttes:

  • 20 stk. Series 200‑enheder pr. SLC‑sløjfe

Hvis én eller flere Series 200‑enheder er forbundet til en SLC‑sløjfe, gælder desuden:

  • Maks. samlet kabelmodstand: 40 Ω

Adresserbar sløjfe (ALC2 / ELC / SLC)

Hvilke kabelkrav gælder for adresserbar loop?

  • Antal ledere: 2
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Maks. modstand: 60 Ω
  • Maks. længde: 1.500 m

Maks. tilladt spændingsfald:

  • ALC2: 9 V
  • ELC: 10 V
  • SLC: 6 V

Kapacitanser:

  • Mellem leder og skærm: maks. 180 nF
  • Mellem ledere: maks. 360 nF

✔ Skærmet kabel anbefales


Konventionelle kredse og zonemoduler

Hvilke krav gælder for konventionelle linjer (CLC)?

  • Ledere: 2
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Maks. modstand:
    • 100 Ω
    • 50 Ω ved Ex i‑barriere
  • Maks. længde: 2.400 m

✔ Skærmet kabel anbefales
✔ Maks. kabelkapacitans: 0,5 µF


Hvad gælder for konventionelt zonemodul – sub‑loop?

  • Ledere: 2
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Maks. modstand: 50 Ω
  • Maks. længde: 600 m

✔ Skærmet kabel anbefales


Hvad gælder for Ex i‑områder?

  • Krav til modstand og længde afhænger af Ex‑krav
  • Spændings‑ og modstandsgrænser skal verificeres i databladet for zonemodulet

✔ Skærmet kabel anbefales
⚠ Ekstra opmærksomhed på Ex‑dokumentation


Hvilke krav gælder for 24 V DC forsyning til zonemoduler?

  • Ledere: 2
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Maks. modstand: 50 Ω
  • Maks. længde: 1.200 m

✔ Skærmet kabel anbefales


INFO‑kommunikation (RS‑485)

Hvilke krav gælder for INFO‑enheder – seriel kommunikation?

  • Ledere: 3
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Maks. længde: 1.000 m

⚠ INFO Line Option Board (1 × RS‑485) er påkrævet


Hvad gælder for INFO‑enheders 24 V DC‑forsyning?

  • Ledere: 2 × 2
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Maks. længde: 1.000 m
  • Maks. spændingsfald: 2 V

⚠ Vigtige krav:

  • INFO Line Option Board kræves
  • Batteribackup krævet
  • Redundans krævet
  • Skærmet kabel er påkrævet

Inter-panel kommunikation

Hvilke krav gælder for kommunikation mellem centraler?

  • System 1 + System 2
  • Ledere: 2 × 3
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Samlet længde: 1.000 m

⚠ Krav:

  • FXCOMM Option Board (2 × RS‑485)
  • Isolerede RS‑485 GND‑terminaler må ikke forbindes til skærm

Indgange og udgange

Hvad gælder for spændingsfri indgange?

  • Ledere: 2
  • Lederareal: 0,5–2,5 mm²
  • Maks. længde: 2.000 m

Hvad gælder for spændingsfri udgange (relæ)?

  • Ledere: 2–3
  • Kabel vælges efter tilsluttet equipment
  • Relækontakt: 30 VDC / 1 A

Hvad gælder for overvågede udgange (sirener, klokker mv.)?

  • Ledere: 2
  • Kabeldimensioneres efter maks. tilladt spændingsfald

Netforsyning

Hvilke krav gælder for nettilslutning?

  • Ledere: L, N, PE (3 ledere)
  • Lederareal: 1,5 mm²
  • Spænding: 230 V AC (+10 % / −15 %)
  • Frekvens: 50–60 Hz
  • Maks. effekt: 165 W
  • Separat sikring: 10 A

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: