
Brandcentral ESMI Sense FDP252. Erstattes af FDP 252 med PS3 strømforsyning efterår 2026.
FFS00703920DK
Udgår den: 31. dec. 2026
- Hvad betyder meddelelse om dato for sidste salg?
Ophør af kommercialisering er den sidste dato for, hvornår Schneider Electric vil acceptere et tilbud til denne reference. Tjenester efter salg (reparation, reservedele mv.) fortsætter dog, indtil slutningen af produktets levetid.
- Har du brug for mere hjælp
Kontakt dit lands kundeservicecenter - åben 24 timer i døgnet.
EAN-nr: 6430043854980
Erstattes af FDP 252 med ny PS3 strømforsyning efterår 2026
Op til 8 sløjer og et ekstra indstikskort
Online cloudbaseret adgang via EcostruXure Fire Expert
Plads til 2 stk. 17 Ah batterier i kabinet
Mål (H x B x D): 580 x 430 x 142 mm
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
549 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
62
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja