Denmark
Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg din lokation

DIN-skinne komponenter

Tavler & Tavlekomponenter

Resi9 beskyttelse

Resi9 beskyttelse

enheder til el-tavler i boliger. Et komplet udbud af automatsikringer, fejlstrømsafbryder, lastadskiller og sløjfeskinner til el-tavler.

Del af 9 Series
Se produkter
Wiser Energy

Wiser Energy

Energi styringssystem. Schneider Electric's smarte energistyringssystem måler og overvåger hjemmets energiforbrug, for en mere sikker og effektiv elektrisk installation.

Del af Wiser
Se produkter

Automatsikringer, Acti9

Acti9 iC40

Acti9 iC40

Kombiafbrydere op til 40 A. Vores højtydende modulsystem er uovertruffent hvad angår installationens simplicitet og hastighed, pladsbesparelse samt nem vedligeholdelse og opgradering.

Del af 9 Series
Se produkter
iC60

iC60

Acti 9 automatsikring. iC60 automatsikring med dobbelte terminalklemmer og med ny iC60 fra 0,5 til 63A, den effektivitet du fortjener.

Del af 9 Series
Se produkter Start produktvælger
C120

C120

automatsikring op til 125A. Modulær automatsikring til DIN-skinne

Del af 9 Series
Se produkter
NG125

NG125

Maksimalafbrydere. Automatsikringer/maksimalafbryder med høj ydeevne og kortslutnings niveau op til 125 A

Del af 9 Series
Se produkter
iC60LMA

iC60LMA

automatsikring til motorinstallationer. Ingen termoudløser kun kortslutningsudløser

Del af 9 Series
Se produkter
NG125LMA

NG125LMA

motorbeskyttelse op til 80A. Motorbeskyttelse med høj ydeevne

Del af 9 Series
Se produkter

Fejlstrømsafbryder, Acti9

Vigi for iC60

Vigi for iC60

fejlstrømsmodul. Add-on fejlstrømsmodul til iC60 automatsikring

Del af 9 Series
Se produkter
Acti 9 Vigi C120

Acti 9 Vigi C120

fejlstrømsmodul op til 125A. Acti 9 er den nye serie af modulær DIN-skinne komponenter

Del af 9 Series
Se produkter
Vigi til NG125

Vigi til NG125

fejlstrømsmodul op til 125A. Acti 9 er den nye serie af modulær DIN-skinne komponenter

Del af 9 Series
Se produkter
iID-RCCB

iID-RCCB

fejlstrømsafbryder. Acti 9 er den nye serie af modulær DIN-skinne komponenter

Del af 9 Series
Se produkter
Acti9 iCV40

Acti9 iCV40

-. Enkel at installere, nem at vedligeholde og ideel til alle bygninger. Acti 9 iC40 er designet til at beskytte mennesker, udstyr og bygninger.

Del af 9 Series
Se produkter Start produktvælger
Acti 9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)

Acti 9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)

Acti 9 iC60 Kombiafbryder. 2 poler i 2 modul, 3 poler i 3 modul, 4 poler i 4 modul Acti 9 systemkompatibel

Del af 9 Series
Se produkter

Transientbeskyttelse, Acti 9

PRI - Din rail communication network surge arrester

iPRC - iPRI

Overspændingsbeskyttelse til netværk. Transientbeskyttelse af analog- og digitale anlæg

Del af 9 Series
Se produkter
Acti9 iPF SPD transientbeskyttelse

Acti9 iPF SPD transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse SPD type 2 fra 20kA til 65kA. Transientbeskyttelse SPD type 2 fra 20kA til 65kA, anbefales i tavlens tilgang, i henhold til IEC/EN 61643-11:2011

Del af 9 Series
Se produkter
iPRD

iPRD

Type 2 overspændingsbeskyttelse. Acti 9 Type 2 overspændingsbeskyttere med patroner der kan udskiftes

Del af 9 Series
Se produkter

Acti 9 Arc fejlsøgningsenheder - AFDD

Acti9 iDPN N Arc

Acti9 iDPN N Arc

DIN-skinne monteret gnistdetektor (AFDD). Kombiafbryder af automatsikring og gnistdetektor (MCB + Arc Fault Detection Unit), der passer ind i et standard gruppe- og distributionstavle og er designet til at afbryde strømmen, inden en elektrisk brand starter og udvikler sig.

Del af 9 Series
Se produkter
Acti9 iARC

Acti9 iARC

DIN-skinne monteret gnistdetektor (AFDD). Begrænser risikoen for elektriske brande forårsaget af elektriske lysbuer, der skyldes defekte eller slidte elektriske apparater og kredsløb.

Del af 9 Series
Se produkter

Omskifter/lastadskiller, Acti9

iSSW og iSW

iSSW og iSW

omskifter og lastadskiller. Oplev den nye serie af Acti 9 iSSW omskifter og iSW lastadskiller

Del af 9 Series
Se produkter
iSW-NA

iSW-NA

lastadskiller med fjernudkobling. Oplev den nye serie af Acti 9 iSSW omskifter og iSW lastadskiller

Del af 9 Series
Se produkter
NG125NA

NG125NA

Lastadskiller til 125A. Lastadskiller med høj ydeevne

Del af 9 Series
Se produkter

Tavle distributionskomponenter, Acti9

Sløjfeskinner og tilbehør

Sløjfeskinner og tilbehør

DIN-skinne komponenter optil 63A. Acti 9 er den nye serie af modulær DIN-skinne komponenter optil 63A

Del af 9 Series
Se oplysninger
Splitterblok 63A

Splitterblok 63A

firepolet splitterblok. Distribloc 63A er en firepolet splitterblok, der kan monteres på en standard-DIN-skinne.

Se produkter
Multiclip 80A

Multiclip 80A

firepolet splitterblok. Multiclip 80A er en firepolet splitterblok, der har en bredde på 24 moduler og den kan monteres på en standard-DIN-skinne.

Se oplysninger
Elektrisk

Elektrisk

og mekanisk tilbehør. Acti 9 er den nye serie af modulær DIN-skinne komponenter op til 63A

Del af 9 Series
Se produkter

Styring- og kontrolkomponenter, Acti9

Acti9 Smartlink

Acti9 Smartlink

Kommunikationsinterface til DIN skinne komponenter. Interface til DIN skinner

Se produkter

Overvågning- og kommunikationskomponenter, Acti9

Acti 9 elektrisk

Acti 9 elektrisk

og mekanisk tilbehør. Acti 9 er den nye serie af modulær DIN-skinne komponenter optil 63A

Del af 9 Series
Se produkter
RCA

RCA

Fjernbetjening/motoroptræk. Til iC60 automatsikringer, iID fejlstrømsafbryder og Reflex

Del af 9 Series
Se produkter
Valgfri hjælpeenheder til NG125

Valgfri hjælpeenheder til NG125

NG125 hjælpeenheder til automatsikringer og Vigi-moduler. Valgfri styrings-, fjernsignalerings- og udkoblingsenheder til afbrydere og fejlstrømsmodul

Del af 9 Series
Se produkter

Kredsløbskontrol, Acti9

iCT

iCT

-. Discover Acti 9 iCT 1 to 4 poles wide range of contactors

Del af 9 Series
Se produkter Start produktvælger
iTL

iTL

Kiprelæ. Impuls styring og kontrol af lys installationer

Del af 9 Series
Se produkter
Réflex iC60

Réflex iC60

alt i én enhed. Enhederne er integrerede kontrolkort slutningsudløsere

Del af 9 Series
Se produkter Start produktvælger
iSSW

iSSW

linære omskifter. Lineære iSSW-kontaktor bruges til manuel kontrol af elektriske kredsløb

Del af 9 Series
Se produkter
iPB og iSSW

iPB og iSSW

Trykknapper og lineære omskifter. iPB-trykknapper bruges til at kontrollere elektriske kredsløb ved hjælp af impulser iSSW - Lineære omskifter bruges til manuel kontrol af elektriske kredsløb

Del af 9 Series
Se produkter
DIN-skinneomskifter

DIN-skinneomskifter

iCMB, iCMD, iCME, iCMC, iCMV og iCMA. Acti 9 er den nye serie af modulær DIN-skinne komponenter optil 63A

Del af 9 Series
Se produkter

Skumringsrelæ, timer og overvågning, Acti9

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC

Relæer. Det nye Acti 9 sortiment til lavspændings DIN-skinnesystem op til 63 A

Del af 9 Series
Se produkter
iEM, iME

iEM, iME

Kilowatt-time måler. Discover the new Acti 9 range for low voltage DIN rail system up to 63 A

Se oplysninger

Signallamper, Acti9

iTR

iTR

Transformer. Ringe-transformere og sikkerhedstransformere

Del af 9 Series
Se produkter
SO-klokker

SO-klokker

og iRO-brummere. Indikation med lyd i bolig og den industrielle sektor

Del af 9 Series
Se produkter
ilL

ilL

indikatorlamper. iIL-indikatorlamperne lyser for at angive, at der er spænding

Del af 9 Series
Se produkter

Acti 9 enheder til DC kredsløb (jævnspænding)

iC60H-DC

iC60H-DC

Jævnstrømsautomatsikring. DC installationer op til 63A

Del af 9 Series
Se produkter
C60NA-DC

C60NA-DC

Photovoltaic. Høj effektivitet, adskiller i installationer med DC spænding.

Del af 9 Series
Se produkter
iPRD-DC-PV

iPRD-DC-PV

overspændingsbeskyttelse. Til Photovoltaic installationer med inverter

Del af 9 Series
Se produkter

DIN-skinne komponenter, Multi9

NG125L-MA effektafbryder

NG125L-MA effektafbryder

Multi 9-motorstarterafbrydere, op til 125 A. Motorstarterbeskyttelse op til 125A

Se oplysninger
C60 UL/CSA/IEC

C60 UL/CSA/IEC

Multi 9 UL/CSA automatsikring. Nordamerikanske automatsikringer op til 63 A

Del af 9 Series
Se produkter
Compact NG160

Compact NG160

NG160 er udgået og erstattet af NSXm. NG160 er udgået og erstattet af NSXm

Se produkter
ID-fejlstrømsafbryder

ID-fejlstrømsafbryder

Multi 9 fejlstrømsafbrydere, op til 125 A. Fejlstrømsafbrydere op til 125 A

Se produkter

CEE installationsmateriel til industri

PK

PK

Industrielle kontakter og udtag. PK Industrielle kontakter og udtag.

Se produkter

Overspændingsbeskyttelsesenheder

Protects desktops, servers and switches Billede af: APC Brand Schneider Electric

ProtectNet

Protects desktops, servers and switches. Advanced Surge Protection Against Damaging Power Transients Traveling Over Computer, AV and Network Data Lines

Del af SurgeArrest
Se produkter Start produktvælger
Basic Protection Against Power Surges for Computers and Electronics Billede af: APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Essential

Basic Protection Against Power Surges for Computers and Electronics. Guaranteed protection against surges spikes and lightning

Del af SurgeArrest
Se produkter Start produktvælger
Professional-grade Electrical Surge Protection for Computers and Electronics Billede af: APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Home/Office

Professional-grade Electrical Surge Protection for Computers and Electronics. The world's only surge protector to incorporate removable cable guide and rotating cord retainer.

Del af SurgeArrest
Se produkter Start produktvælger
Maximum Power Surge Protection for Computers, Notebooks and Other Electronics Billede af: APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Performance

Maximum Power Surge Protection for Computers, Notebooks and Other Electronics. The world's only surge protector to incorporate removable cable guide and rotating cord retainer.

Del af SurgeArrest
Se produkter Start produktvælger
Sammenlign produkter: /