Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Motorstartere, kontaktorer og beskyttelseskomponenter

Oplev det bredeste udvalg af løsninger til tilførsel, kontrol og beskyttelse af elektriske motorer. Find vores kontaktorer til direkte holdbarhed, direkte stjerne-delta eller reverserende motorstyring med høj holdbarhed. Kombiner dem med afbrydere for at opfylde maskinsikkerhedsstandarder og beskytte dine motorer mod overbelastning og kortslutning. Tilføj relæer for yderligere beskyttelse, specifikt for din maskine og motorer.

Motorstyringssystem

TeSys island

TeSys island

Digital multifunktionel motorbelastningsløsning op til 80A. TeSys island er designet til at koble, beskytte og styre motorer og andre elektriske belastninger op til 80 Amps (AC3) i den elektrisk styretavle.

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys U

TeSys U

Motorstartere op til 15 kW. TeSys U er den mest kompakte løsning indenfor motorstartere. TeSys U muliggør direkte-on-line eller reverserende motorstyring samt drevbeskyttelse og giver som standard total koordination, op til 50 kA kortslutningsstrømme under 400 V (25 kA til 38 A-klassificering)

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Magnetiske og termomagnetiske motorværn op til 15 kW. Motorværn, koordineret med TeSys D-kontaktorer, til beskyttelse af motorer op til 32 A (15 kW / 400 V)

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys GV3

TeSys GV3

Magnetiske og termomagnetiske motorafbrydere op til 30 kW. -

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys LRD

TeSys LRD

Termooverstrømsrelæer op til 75 kW/400 V. Termooverstrømsrelæer

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys D

TeSys D

op til 75 kW/400 V og 250 A/AC1. Kontaktorer og kontaktorer med reversering op til 75 kW/400 V og 250 A/AC1

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

GV4 motorstarter op til 115A og 55kW. GV4 er en kompakt, robust og avanceret motorstarter

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys Vario, Mini-Vario

TeSys Vario, Mini-Vario

Sikkerhedsafbrydere fra 12 til 175A. TeSys vægmonterede DOL-startere LG, LJ

Del af TeSys
Se produkter
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Fuse carriers from 0.5 A to 125 A, up to 690 V. -

Del af TeSys
Se produkter
TeSys LE

TeSys LE

Kapslede startere og udstyr op til 132 kW/400 V. Kapslede direkte-on-line og star-delta startere til motorer op til 80 A (37 kW / 400 V)

Del af TeSys
Se produkter
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Automatiske kombistartere op til 15 kW/400 V. Direkte, reverserende eller stjerne-delta startere til motorer op til 355 kW

Del af TeSys
Se produkter

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Op til 7,5 kW 400/415 V. Kontaktorer og kontaktorer med reversering op til 7,5 kW 400/415 V

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
GB2

GB2

afbrydere til styrekredsløb. Termiske afbrydere fra 0,5 til 20 A. ideel til beskyttelse af industri udstyr.

Del af TeSys
Se produkter
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Termooverstrømsrelæer 0,06 kW til 5,5 kW.

Termiske relæer, koordineret med TeSys K-kontaktorer, for at beskytte mod overbelastning af motorer op til 12 A (5,5 kW / 400 V)

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys SK

TeSys SK

Minikontaktorer. Smalle 2-polede kontaktorer til AC3 = 6A og AC1 = 12A.

Del af TeSys
Se produkter
TeSys H

TeSys H

Ultrakompakt, multifunktionel starter til asybkrone motorer. Bedre motorstarterintegration.

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Direct On Line, reverserende motorstarter op til 5,5 kW. Motor Starter Combination giver dig forskellige præ-monterede konfigurationer. Op til 5,5 kW til envejs- eller reversstarter med Type 1-koordinering.

Del af TeSys
Se produkter
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Kapslede DOL startere. TeSys LG, LJ er en række lukkede DOL-startere, der overholder IEC 60204-1-standarden for maskinsikkerhed. Disse kompakte sikkerhedskontrolprodukter, der kombinerer kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, kan også give sikringsafbryderisolering og spændingsfaldsbeskyttelse. TeSys LG, LI lukkede sikkerhedsstartere er enkle at bruge og installere og imødekomme start og stop af motoren i de højeste sikkerhedskrav.

Del af TeSys
Se produkter

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys F

TeSys F

op til 450 kW/400 V og 2.100 A/AC1. Kontaktorer og kontaktorer for reversering op til 450 kW/400 V og 2.100 A/AC1

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys B

TeSys B

Kontaktorer til styring af motorer op til 2750 A (900 kW / 400 V). Bjælkemonterede kontaktorer fås i foruddefineret sammensætning eller variabel sammensætning fra 80 til 2750 A.

Del af TeSys
Se produkter
TeSys LR9 - LR9D / LR9F

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektroniske termooverstrømsrelæer. Med integreret alarmfunktion fra 18,5 kW til 315 kW

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys GS

TeSys GS

Switch disconnector fuses from 32 to 1250 A. -

Del af TeSys
Se produkter
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Automatiske kombistartere op til 15 kW/400 V. Direkte, reverserende eller stjerne-delta startere til motorer op til 355 kW

Del af TeSys
Se produkter

Kontaktorer og kontaktorer med reversering

TeSys modèle k, d, SK

TeSys modèle k, d, SK

Auxiliary contactors. -

Del af TeSys
Se produkter

EcoStruxure Motor Control Configurator

Build your complete motor control solution in 3 easy steps.

Elektroniske overstrømsrelæer

TeSys LR97D

TeSys LR97D

fra 0,3 A til 38 A. Elektronisk overspændingsrelæ

Del af TeSys
Se produkter
Start produktvælger
TeSys LT47

TeSys LT47

fra 0,5 A til 60 A. Elektronisk overspændingsrelæ

Del af TeSys
Se produkter
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistorbeskyttelsesrelæer. "ERROR:#NAME?"

Del af TeSys
Se produkter

Motorkontrol

EcoStruxure Motor kontrol konfigurator

EcoStruxure Motor kontrol konfigurator

Motor Starter Components Finder. -

Del af EcoStruxure
Se produkter

Direct On Line motorstartere

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Kan styre Tesys U med op til 450 kW. Kan styre Tesys U med op til 450 kW

Del af TeSys
Se produkter

Softstartere

Altistart 01

Altistart 01

Softstarter til simple maskiner fra 0,37 til 15 kW. Softstartere og softstart/-stop til enkeltfasede eller 3-fasede asynkrone motorer fra 0,37 til 15 kW

Del af Altivar
Se produkter
Start produktvælger
Altistart 22

Altistart 22

softstarter. Softstartere til pumper og ventilatorer fra 4 kW til 400 kW indbygget by-pass kontaktor og Modbus kommunikation

Del af Altivar
Se produkter
Start produktvælger
Altistart 48

Altistart 48

Softstarter til tung industri og pumper fra 4 til 1200 kW. Softstarter/-stopper til 3-fasede asynkrone motorer fra 4 til 1.200 kW for tung start indbygget modbus kommunikation

Del af Altivar
Se produkter
Start produktvælger

Beskyttelseskomponenter

TeSys GV3 (version 1988)

TeSys GV3 (version 1988)

Motorværn > 37 kW. Termisk-magnetisk motorværn op til 37 kW/415 V

Se oplysninger

Kontakt support

Du kan få alt fra teknisk support omkring et produkt til komplet kundeservice. Vi er her for at hjælpe dig når som helst og hvor som helst.

Brand & Sikring FAQ

Få svar på de mest gængse spørgsmål inden for brand & sikringsområdet.

mySE: Ordreportal

Med mySE Ordreportalen kan du nemt bestille hos os. Du kan se pris og tilgængelighed, placere nye ordrer og se status for tidligere ordrer.