Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 

Lexium SD3 & Motors

3-fasede stepper drev og stepmotorer til motion control

Stepmotorer til motion control

Lexium SD3 & Motors
  Tilbage   Stepperdrev & motorer

Lexium SD3 & Motors

        • Bedste pris
          Billede af: GBX040003K Schneider Electric

          GBX040003K

          Planetgear GBX Ø 40 mm - reduktion 3:1 < 15 omdrejninger/minut - 11 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX040005K Schneider Electric

          GBX040005K

          Planetgear GBX Ø 40 mm - reduktion 5:1 < 15 omdrejninger/minut - 14 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX040008K Schneider Electric

          GBX040008K

          Planetgear GBX Ø 40 mm - reduktion 8:1 < 15 omdrejninger/minut - 6 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX060003K Schneider Electric

          GBX060003K

          Planetgear GBX Ø 60 mm - reduktion 3:1 < 10 omdrejninger/minut - 28 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX060004K Schneider Electric

          GBX060004K

          Planetgear GBX Ø 60 mm - reduktion 4:1 < 10 omdrejninger/minut - 38 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX060005K Schneider Electric

          GBX060005K

          Planetgear GBX Ø 60 mm - reduktion 5:1 < 10 omdrejninger/minut - 40 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX060008K Schneider Electric

          GBX060008K

          Planetgear GBX Ø 60 mm - reduktion 8:1 < 10 omdrejninger/minut - 18 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX060009K Schneider Electric

          GBX060009K

          Planetgear GBX Ø 60 mm - reduktion 9:1 < 12 omdrejninger/minut - 44 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX060012K Schneider Electric

          GBX060012K

          Planetgear GBX Ø 60 mm - reduktion 12:1 < 12 omdrejninger/minut - 44 N.m
        • Bedste pris
          Billede af: GBX060015K Schneider Electric

          GBX060015K

          Planetgear GBX Ø 60 mm - reduktion 15:1 < 12 omdrejninger/minut - 44 N.m