Stainless-steel enclosures
Anvend Stainless Steel Enclosures, som er et must for hygiejneindustrien, såsom føde- og drikkevareindustrien, eller hvor der er behov for beskyttelse mod hårde, korrosive miljøer, såsom petrokemiske anlæg. Se alle de muligheder, der kan sikre op til IP66-beskyttelse og op til IK10-stødsikring. Vælg et af følgende intervaller:
- PanelSeT SBX – et lille, industrielt kabinet i kasseform.
- PanelSeT S3X – et vægmonteret, kompakt kabinet.
- PanelSeT SMX – et gulvstående monoblokkabinet.
- PanelSeT SFX – et stort, konfigurerbart design til gulvmontering.
Produktserier
PanelSeT SMX
Gulvskabe i rustfri stål -Del af SeT SeriesSe produkter Start produktvælger